chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKS4.5[5]-2PDP-RS (01) | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabelmantel
RKS4.5[5]-2PDP-RS (01)
Bestel-ID 6601582
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.6
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS4.5[5]-2PDP-RS (01)
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
62,49 €
Artikel totaal
62,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support