chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW-RK232-577-2M/C11333 842 406 117 | TURCK - Your Global Automation Partner
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PVC Cable Jacket, Thin
RSSW-RK232-577-2M/C11333 842 406 117
Bestel-ID 6603619
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSW-RK232-577-2M/C11333 842 406 117
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
UL
Kabeldiameter (mm)
8.4
Kabelkleur
Grijs
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Toepassing
Data
Eigenschappen
Kabelmateriaal
PVC
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
54,17 €
Artikel totaal
54,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support