chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKS19/M23-3M-SUB-D/PUR | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Aansluitkabel
WKS19/M23-3M-SUB-D/PUR
Bestel-ID 6603735
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Aantal polen
25
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Connector A
connector, M23 x 1, Haaks
Connector B
Vrouwelijk, D-Sub
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.9
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
150
Stroombelastbaarheid (A)
2
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKS19/M23-3M-SUB-D/PUR
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
265,87 €
Artikel totaal
265,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support