chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PROFIBUS Cable PUR Cable Jacket
3842 410 032WSSW456-3M/C1284/BOSCH
Bestel-ID 6603872
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
65,41 €
Artikel totaal
65,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
3842 410 032WSSW456-3M/C1284/BOSCH
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CSA, UL
Kabeldiameter (mm)
7.9
Kabelkleur
violet
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
Eigenschappen
Kabelmateriaal
PUR