chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM52-25-RSM52 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel / PUR PUR-kabelmantel
RKM52-25-RSM52
Bestel-ID 6604757
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+PE
Aantal polen
4+PE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
CE, UKCA, UL
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKM52-25-RSM52
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
238,81 €
Artikel totaal
238,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support