chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-3/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
Ventielconnector bouwvorm A Verlengkabel
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-3/TXL
Bestel-ID 6606500
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Beschermingscomponent
Transildiode
Kabeldiameter (mm)
6.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-3/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
43,56 €
Artikel totaal
43,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support