chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS22-S80E-1/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector, type A Aansluitkabel
VAS22-S80E-1/TXL
Bestel-ID 6606548
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Beschermingscomponent
Transildiode
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-S80E-1/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
13,75 €
Artikel totaal
13,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support