chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VIS02-S80E-5/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm BI Aansluitkabel
VIS02-S80E-5/TEG
Bestel-ID 6606554
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Beschermingscomponent
Transildiode
Connector A
ventielplug, Model BI
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.1
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VIS02-S80E-5/TEG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
18,26 €
Artikel totaal
18,26 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support