chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS22-A80E-1-RSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector type A Verlengkabel
VAS22-A80E-1-RSC5.31T/TXL
Bestel-ID 6606596
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Connector A
ventielplug, Model A
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.2
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-A80E-1-RSC5.31T/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
19,14 €
Artikel totaal
19,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support