chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
VAS04-K81E-3/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector type A Aansluitkabel
VAS04-K81E-3/TXL
Bestel-ID 6606602
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Beschermingscomponent
zonder beveiligingsschakeling
Connector A
ventielplug, Model A
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.8
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS04-K81E-3/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
18,92 €
Artikel totaal
18,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support