chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector, type A Verlengkabel
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEG
Bestel-ID 6606607
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Aantal polen
2+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Beschermingscomponent
Transildiode
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabeldiameter (mm)
5.3
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
21,89 €
Artikel totaal
21,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support