chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS03-A80E-10/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector type A
VAS03-A80E-10/TEG
Bestel-ID 6606622
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3+PE
Beschermingscomponent
zonder beveiligingsschakeling
Connector A
ventielplug, Model A
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Nominale spanning (V)
230
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS03-A80E-10/TEG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
28,49 €
Artikel totaal
28,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support