chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VC8S02-A80E-3/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector, type C Aansluitkabel
VC8S02-A80E-3/TEL
Bestel-ID 6606722
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Beschermingscomponent
zonder beveiligingsschakeling
Connector A
ventielplug, Model C
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.1
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Nominale spanning (V)
230
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VC8S02-A80E-3/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
11,77 €
Artikel totaal
11,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support