chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TIS02-S80E-2-RSC5.31T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm BI Verlengkabel
TIS02-S80E-2-RSC5.31T/TEL
Bestel-ID 6606763
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE
Aantal polen
2+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Beschermingscomponent
Transildiode
Connector A
ventielplug, Model BI
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
TIS02-S80E-2-RSC5.31T/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
25,41 €
Artikel totaal
25,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support