chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TBS02-S80E-5-RSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm B Klepconnector – mannelijk M12 x 1
TBS02-S80E-5-RSC5.31T/TXL
Bestel-ID 6606962
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Beschermingscomponent
Transildiode
Connector A
ventielplug, Model B
Connector B
connector, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.2
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
TBS02-S80E-5-RSC5.31T/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
32,01 €
Artikel totaal
32,01 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support