chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
PSG4M-0.5-PSG4M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator-, sensor- en voedingskabel / PUR Verlengkabel
PSG4M-0.5-PSG4M/TXL
Bestel-ID 6626767
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
CE
Connector A
connector, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
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
PSG4M-0.5-PSG4M/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
13,97 €
Artikel totaal
13,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support