chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW4S-0.6-PSG4S/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
PKW4S-0.6-PSG4S/TXL
Bestel-ID 6627407
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, Ø 8 mm, Haaks
Connector B
connector, Ø 8 mm, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
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
PKW4S-0.6-PSG4S/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
14,96 €
Artikel totaal
14,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support