chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKK4T-5-RSK4T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel, pvc
RKK4T-5-RSK4T/TEL
Bestel-ID 6627793
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKK4T-5-RSK4T/TEL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
22,99 €
Artikel totaal
22,99 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support