chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL
Bestel-ID 6628314
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aantal polen
12
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.25
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS12T-0.25-RSS12T/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.25
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
63,03 €
Artikel totaal
63,03 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support