chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
RKC4T-0.6-PSG3M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
RKC4T-0.6-PSG3M/TEL
Bestel-ID 6628751
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4T-0.6-PSG3M/TEL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
14,08 €
Artikel totaal
14,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support