chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSG4.305S-2.35/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Aansluitkabel
PSG4.305S-2.35/TXL
Bestel-ID 6628979
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
connector, Ø 8 mm, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2.35
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSG4.305S-2.35/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2.35
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
10,14 €
Artikel totaal
10,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support