chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGS3M-30-PKGS3M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
PKGS3M-30-PKGS3M/TEL
Bestel-ID 6629244
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.2
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGS3M-30-PKGS3M/TEL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
103,29 €
Artikel totaal
103,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support