chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKS4.4T-5/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Aansluitkabel
RKS4.4T-5/TEG
Bestel-ID 6629458
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS4.4T-5/TEG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
27,72 €
Artikel totaal
27,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support