chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKS12T-0.51-RSS12T/TX2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
RKS12T-0.51-RSS12T/TX2500
Bestel-ID 6629474
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aantal polen
12
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.51
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
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
RKS12T-0.51-RSS12T/TX2500
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.51
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
64,44 €
Artikel totaal
64,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support