chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKS5.404T-2.3-RSS5.405T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
WKS5.404T-2.3-RSS5.405T/TXL
Bestel-ID 6629567
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2.3
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
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
WKS5.404T-2.3-RSS5.405T/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2.3
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
42,35 €
Artikel totaal
42,35 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support