chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RKC4.324T-P7X2-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Aansluitkabel
RKC4.324T-P7X2-10/TXL
Bestel-ID 6629596
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
LED
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
10
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
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.324T-P7X2-10/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
26,29 €
Artikel totaal
26,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support