chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC5T-1/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel bestand tegen lasspatten Aansluitkabel
RKC5T-1/TXL1001
Bestel-ID 6630226
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.1
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC5T-1/TXL1001
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
18,37 €
Artikel totaal
18,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support