chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSS5.304T-2.5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Aansluitkabel
RSS5.304T-2.5/TXL
Bestel-ID 6630787
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
27,72 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSS5.304T-2.5/TXL
Artikel totaal
27,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support