chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC4.5T-15-RSC4.5T/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
WKC4.5T-15-RSC4.5T/TXY
Bestel-ID 6630794
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
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
WKC4.5T-15-RSC4.5T/TXY
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
54,67 €
Artikel totaal
54,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support