chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC4.5T-3.5-RSC4.5T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
RKC4.5T-3.5-RSC4.5T/TEL
Bestel-ID 6630833
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3.5
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.5T-3.5-RSC4.5T/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
26,29 €
Artikel totaal
26,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support