chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKS4T-1.2-PSGS3M/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
RKS4T-1.2-PSGS3M/TXG
Bestel-ID 6631148
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
1.2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
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
RKS4T-1.2-PSGS3M/TXG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.2
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
30,03 €
Artikel totaal
30,03 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support