chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC4.301T-7.5-PSG3M/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
WKC4.301T-7.5-PSG3M/TXG
Bestel-ID 6632850
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
7.5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
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
WKC4.301T-7.5-PSG3M/TXG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
7.5
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
24,75 €
Artikel totaal
24,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support