chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4M-3.6-PSG3M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
PKG4M-3.6-PSG3M/TXL
Bestel-ID 6633112
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3.6
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
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
3.6
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4M-3.6-PSG3M/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
17,49 €
Artikel totaal
17,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support