chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKCV5500-25M/S2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie Aansluitkabel
WKCV5500-25M/S2500
Bestel-ID 6633190
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-35
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
RFID
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKCV5500-25M/S2500
Eigenschappen
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
371,91 €
Artikel totaal
371,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support