chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RSCV-RKCV5500-10M/S2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie Verlengkabel
RSCV-RKCV5500-10M/S2500
Bestel-ID 6633195
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-35
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
RFID
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PP-EPDM
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSCV-RKCV5500-10M/S2500
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
197,23 €
Artikel totaal
197,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support