chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4M-0.5/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator-, sensor- en voedingskabel, PVC Aansluitkabel
PKG4M-0.5/TEL
Bestel-ID 6633290
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4M-0.5/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
8,89 €
Artikel totaal
8,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support