chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
WKC4.4T-P7X3.1-0.5-RSC4.4T/TXO3700 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
WKC4.4T-P7X3.1-0.5-RSC4.4T/TXO3700
Bestel-ID 6633345
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen, Lasvonkenbestendig
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
ORANJE
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
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
0.5
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4.4T-P7X3.1-0.5-RSC4.4T/TXO3700
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
27,28 €
Artikel totaal
27,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support