chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC4T-45/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Aansluitkabel
RSC4T-45/TEL
Bestel-ID 6633822
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC4T-45/TEL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
78,98 €
Artikel totaal
78,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support