chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC4.5T-2/TEY2501 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel standaarduitvoering Aansluitkabel
WKC4.5T-2/TEY2501
Bestel-ID 6633960
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.9
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4.5T-2/TEY2501
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
26,27 €
Artikel totaal
26,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support