chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC4.5T-20-RSC4.5T/TEY2501 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel standaarduitvoering Verlengkabel
RKC4.5T-20-RSC4.5T/TEY2501
Bestel-ID 6634009
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
20
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.5T-20-RSC4.5T/TEY2501
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
120,01 €
Artikel totaal
120,01 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support