chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
RKS4.5T-7/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Aansluitkabel
RKS4.5T-7/TXL
Bestel-ID 6634199
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS4.5T-7/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
35,97 €
Artikel totaal
35,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support