chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4Z-4/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Aansluitkabel
PKG4Z-4/TEL
Bestel-ID 6634211
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, Ø 8 mm, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PVC
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4Z-4/TEL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
12,54 €
Artikel totaal
12,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support