chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC8T-0.72/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Aansluitkabel
RSC8T-0.72/TXL
Bestel-ID 6634341
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.8
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.72
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC8T-0.72/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.72
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
18,15 €
Artikel totaal
18,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support