chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW3M-3/TXO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Aansluitkabel
PKW3M-3/TXO
Bestel-ID 6634548
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabelkleur
ORANJE
Kabellengte (m)
3
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
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW3M-3/TXO
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
12,43 €
Artikel totaal
12,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support