chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKSV8T-25/TEG1023 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Aansluitkabel
RKSV8T-25/TEG1023
Bestel-ID 6634689
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.4
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKSV8T-25/TEG1023
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
114,61 €
Artikel totaal
114,61 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support