chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW3Z-2-PSG3S/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
PKW3Z-2-PSG3S/TXL
Bestel-ID 6634692
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, Ø 8 mm, Haaks
Connector B
connector, Ø 8 mm, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
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
2
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
15,95 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW3Z-2-PSG3S/TXL
Artikel totaal
15,95 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support