chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
RKC4.4T-13-RSC4.4T/TXO3700 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
RKC4.4T-13-RSC4.4T/TXO3700
Bestel-ID 6634963
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen, Lasvonkenbestendig
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
ORANJE
Kabellengte (m)
13
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
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
RKC4.4T-13-RSC4.4T/TXO3700
Eigenschappen
Kabellengte (m)
13
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
47,74 €
Artikel totaal
47,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support