chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RKC4.5T-6-RSC4.5T/TXY6713 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
RKC4.5T-6-RSC4.5T/TXY6713
Bestel-ID 6634972
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
AIDA, Geschikt voor kabelrupsen, Lasvonkenbestendig
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
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
RKC4.5T-6-RSC4.5T/TXY6713
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
39,27 €
Artikel totaal
39,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support