chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4.5S-3-PSG4.5S/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
PKG4.5S-3-PSG4.5S/TXL
Bestel-ID 6634987
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Connector B
connector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
50
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
PKG4.5S-3-PSG4.5S/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
21,73 €
Artikel totaal
21,73 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support