chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
PKGV3M-10/TEG1023 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Aansluitkabel
PKGV3M-10/TEG1023
Bestel-ID 6635445
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGV3M-10/TEG1023
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
19,57 €
Artikel totaal
19,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support